CAMBIADOR DE PALETAS SPP
LANZAMIENTO DEL PRODUCTO
Sujeción segura en todos los campos de aplicación
Con el cambiador de paletas, Zimmer Group amplía su gama de productos de sistemas de fijación de punto cero. Además del cambio de paletas en máquina-herramienta, se ofrecen múltiples posibilidades en el área de la automatización, p. ej., la manipulación de componentes en pórticos o en robots con una gran precisión de repetición.
Gracias a su diseño compacto y la baja altura de la placa de sujeción y la paleta de sujeción, es posible una carga de paletas muy próxima a la mesa de la máquina y la utilización máxima del espacio. Las elevadas fuerzas de tracción crean un sistema excepcionalmente rígido cuya excelente fuerza de sujeción permite los momentos de torsión más elevados y una conexión muy precisa entre el robot y la placa de sujeción. De este modo, sobre todo la manipulación de paletas pesadas resulta sencilla y segura.
Sistema de sujeción a punto cero SPN
- Fuerza de tracción y sujeción máxima
- Diseño estrecho para una utilización máxima del espacio de la máquina
- Detección del estado de fijación y de la presencia de paletas
- Manipulación segura mediante la función de limpieza y el acumulador de fuerza por muelle

Cambiador de paletas SPP
El cambiador de paletas se ha diseñado para sujetar acoplamientos de paletas o pernos de sujeción con una alta precisión de repetición. Gracias a su diseño constructivo, se mantiene sujeto sin presión neumática constante. Mediante un impulso adicional en la conexión PLUS puede aumentarse la fuerza de sujeción.
Dispone de cuatro antigiros para el acoplamiento de paletas. La función de soplado y/o de limpieza integrada evita que se acumule suciedad o líquido en el alojamiento del bulón, la superficie de apoyo y los antigiros.
El acoplamiento de paletas sirve como interfaz de paletas del producto y establece la unión con la paleta de sujeción. El antigiro permite una orientación del cojinete sin juego al producirse el ensamblaje con el producto. Mediante sensores de la posición del émbolo y una detección del perno de sujeción puede comprobarse la seguridad del funcionamiento. El accionamiento de todas las funciones puede realizarse directamente mediante las conexiones neumáticas laterales. También existe la posibilidad de accionar el producto mediante conexiones alternativas en la base del producto.

El cambiador de paletas constituye la interfaz entre el robot o una unión con el acoplamiento de paletas.

El acoplamiento de paletas es la unión segura entre el cambiador de paletas y la paleta de sujeción. El perno de sujeción montado asegura la transmisión de fuerza y los cuatro antigiros garantizan la absorción de momentos.

El acoplamiento de paletas está montado en la placa de sujeción. Alternativamente, también pueden colocarse solo un perno de sujeción y dos machos (para el antigiro) en paletas de sujeción.
Funciones
El cambiador de paletas, al igual que el sistema de sujeción de punto cero, enclava en forma positiva mediante mordazas de fijación adaptadas especialmente al contorno del bulón, generando así un sistema extremadamente rígido, que es capaz de absorber las máximas fuerzas con la mayor precisión de repetición.
Mediante sus elevadas fuerzas de compresión y el uso de acero inoxidable cementado, el sistema ofrece una unión muy precisa entre el robot y la paleta de sujeción.