Technika manipulacyjna
Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu jesteśmy wiodącym producentem i dostawcą pneumatycznych, pneumatyczno-inteligentnych i elektrycznych komponentów i systemów manipulacyjnych.
Komponenty do techniki manipulacyjnej
CHWYTANIE. OBRACANIE. WYCHYLANIE.
Technika manipulacyjna pozwala na automatyczne manipulowanie przedmiotami lub narzędziami w zastosowaniach przemysłowych. Technologia stojąca za naszymi produktami wywodzi się z różnorodnych możliwości ruchowych ludzkiej ręki. Skutkuje to pozornie nieograniczonymi możliwościami manipulacji.
Rynek światowy. Zimmer Group to jeden z wiodących na świecie producentów i dostawców pneumatycznych i elektrycznych komponentów i systemów do manipulacji – z ponad 40-letnim doświadczeniem. Nasze portfolio jest równie szerokie, co głębokie. Prowadzone przez nas prace badawczo-rozwojowe doprowadziły do powstania istotnych innowacji w dziedzinie automatyzacji procesów.
Rozwiązania dla klientów. Jesteśmy kompetentnym partnerem w zakresie specyficznych wymagań klientów i opracowujemy dla nich komponenty i systemy. Dla nas indywidualne rozwiązania oznaczają: jesteśmy elastyczni pod względem techniki, procesu, konstrukcji i kosztów.
Komponenty. Ponad 3000 standardowych chwytaków, jednostek obrotowych, elementów wyposażenia robotów itp. Jesteśmy kompleksowym dostawcą wiodących technologicznie produktów o wysokiej niezawodności dostaw.
Półstandard. Nasze modułowe konstrukcje umożliwiają tworzenie indywidualnych konfiguracji i zapewniają wysoką innowacyjność w zakresie automatyzacji procesów.
Zimmer Group obsługuje wszystkie branże i oferuje:
- około 3000 produktów katalogowych
- rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
- gotowe do montażu systemy chwytania i manipulacji
- indywidualny serwis
Wyjątkowa technologia: Chwytaki Zimmer Group
- Steel Linear Guide – Dopracowana koncepcja prowadnicy: Stalowo-stalowa prowadnica zapewnia precyzję, solidność i trwałość z okresami konserwacji do 30 milionów cykli chwytania. Cechy te zapewnią wymierne korzyści i pozwalają zwiększyć ekonomiczność i bezpieczeństwo procesowe maszyny.
- Szczelny i odporny na korozję – Chwytak uniwersalny: nadaje się do niemal wszystkich warunków otoczenia, a dzięki szczelnej prowadnicy do IP67 i ochronie antykorozyjnej znajduje uniwersalne zastosowanie. Umożliwia to redukcję różnorodności typów używanych w produkcji, a tym samym obniżenie kosztów magazynowania i procesu.
- Aluminium Linear Guide – Alternatywa: Zredukowany do najistotniejszych elementów wariant stalowo-aluminiowej prowadnicy oferuje znacznie lepszą wydajność niż porównywalne chwytaki z prowadnicą ślizgową z rowkiem teowym i dorównuje większości prowadnic zębatych.

Trwałość
Nasze portfolio produktów jest dopasowane do wymogów naszych klientów i zawiera odpowiednie rozwiązania dla każdego przypadku zastosowania. Seria 5000 oferuje tzw. „kompleksowy pakiet” – z ochroną antykorozyjną, IP67 i 30 milionami cykli bez konserwacji.

Uniwersalność
Chwytaki mechatroniczne sprawiają, że każdy proces produkcyjny jest bardziej elastyczny. Są one już od 1992 roku stałym elementem naszego asortymentu, gdyż łączą maksymalną wydajność z łatwą obsługą. Seria 5000 łączy w sobie cechy pneumatyki, elektryki i technologii hybrydowej.



DOKŁADNOŚĆ
Chwytaki są przez nas produkowane i stale ulepszane od 1980 roku. To długoletnie doświadczenie znajduje odzwierciedlenie we wszystkich naszych chwytakach, ale w szczególności w chwytakach uniwersalnych klasy premium GPP5000.


Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH6000IL

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP5000

Chwytak montażowy O-ringów z zewnątrz
Seria GS

- Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty

- Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

Chwytak igłowy
Seria ST

- Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty

- Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria MGP800

- Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
- Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność

- Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
- Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP

- Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi użytkowania
- Wielokrotnie sprawdzona konstrukcja

- Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi użytkowania
- Wielokrotnie sprawdzona konstrukcja

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH6000IL

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria MGP800

- Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
- Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność

- Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
- Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link

Chwytaki dwuszczękowe kątowe obrotowe
Seria DGK

- Czujniki pola magnetycznego do pośredniej kontroli pozycji tłoka
- Siłownik pneumatyczny obustronnego działania z owalnym tłokiem zapewniający maksymalny moment napędowy podczas obracania

- Czujniki pola magnetycznego do pośredniej kontroli pozycji tłoka
- Siłownik pneumatyczny obustronnego działania z owalnym tłokiem zapewniający maksymalny moment napędowy podczas obracania

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
Kołnierz kątowy
Seria WFR

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
- Z 4...12 przepustami elektrycznymi
Kołnierz kątowy
Seria WFR
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
- Z 4...12 przepustami elektrycznymi

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg












FAQ – Pytania i odpowiedzi NA TEMAT TECHNIKI MANIPULACYJNEJ
Technika manipulacyjna zajmuje się automatyzacją zadań, takich jak chwytanie, przenoszenie i pozycjonowanie przedmiotów lub materiałów. Znajduje zastosowanie w przemyśle, logistyce i produkcji.
Zautomatyzowane systemy manipulacyjne zwiększają wydajność, zmniejszają liczbę błędów i obniżają koszty pracy. Umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie i zwiększają szybkość produkcji.
Rozróżniamy 2-szczękowe chwytaki równoległe, 2-szczękowe chwytaki kątowe, 3-szczękowe chwytaki kątowe i chwytaki próżniowe. Dostępne są również szczypce tnące, rozdzielacze i specjalistyczne typy chwytaków, takie jak chwytaki igłowe lub magnetyczne, przeznaczone do określonych kształtów i materiałów. Szczególnym wyzwaniem w technice manipulowania jest bezpieczna współpraca między człowiekiem i robotem. Tutaj stosowane są chwytaki HRC ze specjalnymi funkcjami bezpieczeństwa.
Za pomocą naszej wyszukiwarki chwytaków łatwo sprawdzisz, który chwytak będzie odpowiedni do Twojej aplikacji.
Katalogi, broszury i ulotki