IO-Link incontra I/O digitale
Lo Smart Communication Module (SCM) è un gateway master, adatto per tutti i componenti IO-Link. Con i suoi due canali, l‘SCM può controllare due dispositivi e, dal punto di vista funzionale, offre la conversione diretta da IO-Link a I/O digitale. Ciò consente di integrare i dispositivi IO-Link in un‘infrastruttura digitale e di utilizzare quasi completamente l‘ampliata gamma di funzioni del dispositivo IO-Link.
I VOSTRI vantaggi
- Converte l‘IO-Link in ingressi e uscite digitali (I/O digitale), nonché da I/O digitale a IO-Link
- Facilissima attivazione di pinze IO-Link intelligenti tramite 24 V I/O digitale
- La configurazione e la predisposizione avvengono con il relativo software intuitivo guideZ
- Utilizzabile con una o due pinze, a seconda della flessibilità necessaria
- Fino a 15 pezzi diversi possono essere predisposti per una pinza
Soluzione completa convenzionale o soluzione completa MATCH
Convenzionalmente o tramite l’ecosistema end-of-arm MATCH – i moduli di comunicazione pronti alla connessione di Zimmer Group consentono una soluzione completa adattata alle vostre esigenze. Grazie all’integrazione diretta di un’infrastruttura digitale, si garantisce una comunicazione sicura senza interferenze tra la pinza e la macchina.
Soluzione completa MATCH
Soluzione completa con interfaccia
robot standardizzata MATCH.
Incluso SCM, software di comando e utensile.
Comprende:
+ Smart Communication Module
+ Pacchetto software guideZ, expertZ
monitorZ
+ ComfortApp
+ Elementi di collegamento specifici
per il robot
+ Modulo robot MATCH
+ Pinza MATCH
Soluzione completa Convenzionale
Soluzione completa convenzionale
della pinza, tramite SCM incluso
software di comando intuitivo fino all’utensile.
Comprende:
+ Smart Communication Module
+ Pacchetto software guideZ, expertZ
monitorZ
+ ComfortApp
+ Elementi di collegamento specifici
per il robot
+ Pinza convenzionale
SCM + Comfort (pronto alla connessione)
Facile integrazione dell'SCM nel
modulo del robot grazie a un cavo e
ad un controller pronti per il collegamento.
Comprende:
+ Smart Communication Module
+ Pacchetto software guideZ, expertZ
monitorZ
+ ComfortApp
+ Elementi di collegamento specifici
per il robot
SCM + Comfort
Semplice comando ed utilizzo
della pinza grazie alla ComfortApp direttamente tramite il relativo
pannello di controllo del robot.
Comprende:
+ Smart Communication Module
+ Pacchetto software guideZ, expertZ
monitorZ
+ ComfortApp
SCM
Il gateway intelligente tra la pinza
e il sistema di controllo del robot
traduce l’IO-Link sugli ingressi e
sulle uscite digitali.
Comprende:
+ Smart Communication Module
+ Pacchetto software guideZ, expertZ
monitorZ

1 Stato
Visualizzazione dello stato SCM e IO-Link-Device
2 Ethernet / RJ45
Collegamento temporaneo con la configurazione pinza
3 Input digitale
Ingressi digitali per il controllo degli attuatori di presa
4 IO-Link / Device 1
Collegamento modulo pinza 1
5 Output digitale
Uscite digitali per monitorare i sensori pinza
6 IO-Link / Device 2
Collegamento modulo pinza 2
7 Alimentazione
Alimentazione di tensione SCM e pinza

Dati tecnici | ||||
---|---|---|---|---|
N. d‘ordine | SCM-C-00-00-A | |||
Tensione [V] | 24 V ± 10 % | |||
Corrente assorbita [A]* | SCM senza pinza tip. 0,075 A SCM con pinza GEH6040IL senza movimento di presa 0,215 A SCM con pinza GEP2010IL senza movimento di presa 0,1 A | |||
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 | |||
Temperatura di esercizio[°C] | +5 ... +50 | |||
Configurazione | Ethernet con RJ45 | |||
Attivazione pinza | 2 canali con IO-Link Port Class B | |||
Interfaccia al controllo di livello superiore | 12 ingressi digitali 24 V PNP Logik, 12 uscite digitali 24 V PNP Logik |
* Vedere nella rispettiva documentazione della pinza la corrente di carico assorbita
Exemple d’application
Le SCM est monté dans l’armoire électrique du robot et communique directement avec la commande de robot grâce à son Digital IO. Les 5 broches du IO-Link sont directement reliées au SCM côté pince à l’aide d’une conduite externe ou interne si disponible.