cloudZ
cloudZ consente il collegamento dei componenti di Zimmer Group al cloud e la loro comunicazione verticale indipendente dalla posizione. I vantaggi di una connessione con cloudZ sono tanto versatili quanto evidenti. Innanzitutto una comoda e chiara lettura degli identificativi del prodotto e dei numeri di serie, quindi la visualizzazione in tempo reale dello stato e dei parametri di processo in un luogo di controllo centrale fino alla massimizzazione dell'OEE nella singola applicazione e la relativa rilevazione per una valutazione, fino alla compilazione di statistiche, sia "in loco" sia a migliaia di chilometri di distanza. L'interfaccia utente di cloudZ è stata sviluppata per un comando veloce, sicuro e comodo ed è compatibile con qualsiasi computer, tablet o smartphone con collegamento Internet.
Il vostro accesso al cloud
SSCM, il Master Gateway per tutti i componenti IO-Link di Zimmer Group, può collegare con due canali due componenti al cloud o a una struttura Edge superiore e permette la messa in pratica diretta del protocollo bus digitale su IO-Link e viceversa.
Ciò consente di integrare i dispositivi IO-Link in un'infrastruttura digitale e di utilizzare quasi completamente l'ampliata gamma di funzioni dei componenti IO-Link. Per garantire la massima flessibilità nel campo d'impiego, è disponibile in due versioni per l'incasso in armadi elettrici (IP20) e per il montaggio diretto End-Of-Arm sui robot (IP54).
I vantaggi per voi
- Fornitura di parametri di stato/di processo
- Integrazione dei componenti semplificata
- Base per Condition Monitoring / Predictive Maintenance
- Elevate flessibilità e scalabilità
- Accesso indipendente dalla posizione