Sistema di bloccaggio a punto zero
Un sistema di bloccaggio a punto zero è una soluzione innovativa nella tecnologia di serraggio dei pezzi che consente una conversione estremamente rapida e precisa dei pezzi, dei mezzi di bloccaggio o dei dispositivi su macchine di lavorazione moderne.
Proprio il sistema giusto per la vostra produzione
Con la costruzione modulare del sistema di bloccaggio a punto zero di Zimmer Group, troverete il sistema giusto per qualsiasi esigenza.
Oltre a una versione standard ridotta alle funzioni di base che svolge i compiti basilari quali sbloccaggio e collegamento PLUS, è possibile scegliere anche un modello Advanced con un’ampia gamma di funzioni, ad esempio come quelle necessarie nella produzione automatizzata. Entrambe le varianti si bloccano ad accoppiamento geometrico tramite segmenti di serraggio appositamente adattati al profilo del perno, creando così un sistema estremamente rigido in grado di assorbire le forze più elevate con la massima ripetibilità. Il programma dei prodotti viene ampliato con le più svariate piastre di serraggio, disponibili in ogni dimensione e in differenti configurazioni. Per aumentare la protezione del singolo sistema di bloccaggio a punto zero e impedire qualsiasi infiltrazione di sporco, è presente una chiusura automatica opzionale che protegge in modo affidabile l'apertura del perno.
Per ulteriori informazioni, consultare il nostro catalogo.
Vantaggi
Produttività migliorata
Grazie all'automazione dei processi, il sistema di bloccaggio a punto zero aumenta sensibilmente la produttività con la precisione richiesta. I tempi di attrezzaggio macchina si riducono anche del 90%, il lavoro di pulizia e manutenzione del sistema è minimo. La possibilità di collegare più processi consecutivi in un unico serraggio del pezzo in diverse celle di lavorazione e di dotarle di identiche geometrie del sistema di serraggio si traduce in effetti sinergici finora inutilizzati. Il portapezzi con il sistema di bloccaggio a punto zero accompagna il pezzo di produzione lungo tutto il processo di lavorazione e garantisce così la massima precisione ed efficienza dei costi.

Massima ripetibilità e precisione
Grazie alla sua progettazione ben congegnata, il sistema di bloccaggio a punto zero garantisce una ripetibilità di 0,005 mm. Le forze di trazione molto elevate del sistema e il coerente impiego di acciaio inossidabile temprato consentono di realizzare una base altamente precisa e resistente alle torsioni che stabilizza i componenti tendenti alle vibrazioni durante il processo di lavorazione.

Sicurezza di processo incrementata
Il sistema di bloccaggio a punto zero riduce gli errori durante la fresatura, la tornitura, l'elettroerosione a filo e tuffo, la rettifica tonda o piana, la foratura, la laseratura e la misurazione. Anche la struttura che non necessita di manutenzione contribuisce alla straordinaria sicurezza del processo.
ESEMPI DI APPLICAZIONI