Utensili per la lavorazione del legno
Zimmer Group è già da oltre 30 anni una delle aziende più innovative nel settore della lavorazione del legno. In quanto laboratorio di idee e fornitore di OEM, soprattutto negli anni '90 e 2000, abbiamo rivoluzionato il mercato con soluzioni pionieristiche, come la prima interfaccia elettronica al mondo per teste di lavorazione. Oggi forniamo sofisticatissime tecnologie nella catena di processo, concentrandoci su massima flessibilità, scalabilità e produttività. A tale scopo puntiamo sulle tecnologie di sviluppo e sui metodi di simulazione più moderni, come il gemello digitale. Per il crescente utilizzo della robotica nella lavorazione di legno, materiali simili al legno e compositi, Zimmer Group offre prodotti end-of-arm innovativi e ottimizzati per l'applicazione. Qui non vengono posti limiti alla flessibilità.
- Dispositivi end-of-arm modulari per l'implementazione di tante funzioni diverse sul modulo di lavorazione
- Unità per forare con mandrini fissi
- Unità per forare con mandrini regolabili
- Sviluppo specifico per il progetto per un ingombro e un lavoro di cambio utensile minimi
- Innumerevoli opzioni di installazione offrono la massima flessibilità e libertà possibile
Unità per forare con mandrini fissi
Unità per forare a più mandrini per la truciolatura di:

- Legno/materiali simili al legno
- Materiali compositi
- Plastica
- Possibili anche materiali abrasivi come gesso o vetroresina
- Numero di mandrini e disposizione variabili
- Mandrino di foratura fisso
- Per l'installazione su un gruppo propulsore esistente con diverse interfacce macchina
- Numero di giri: fino a 3.000 giri/min, come modello speciale anche superiore
- Fissaggio punta con mandrino portapunta Weldon
Unità per forare con mandrini regolabili
Testa multifunzione modulare per l'implementazione di tante funzioni diverse:

- Unità di presa e manipolazione per la manipolazione dei pezzi
- Gruppi di foratura di ogni tipo
- Unità per forare per la lavorazione di foratura singola e in serie
- Numero di mandrini e disposizione variabili, regolabili singolarmente
- Gruppo sega
- Mandrino motorizzato adattabile
- Modulo di montaggio per piedini
- Gruppo montaggio cerniere
- Gruppi avvitatori
- Gruppo montaggio tampone

TECHNOLOGY CONSULTING
Nella fase della richiesta di un’offerta e in quella iniziale del progetto, l'attenzione si concentra sulla definizione dei requisiti funzionali decisivi, sulla garanzia delle interfacce e delle connessioni agli impianti adiacenti e sulla definizione dei costi.
La competenza del nostro team nella tecnologia dei sistemi in tutti i settori industriali ci rende il partner perfetto per soluzioni meccaniche, meccatroniche e software nell'automazione. L'obiettivo di attivare più velocemente il vostro sistema, renderlo più facile da usare, più efficiente e affidabile è la nostra più grande motivazione.
Soluzioni di sistema per il customer engineering
Con 30 anni di esperienza nello sviluppo e più di 80 esperti, Zimmer Group ha la competenza di settore decisiva per analizzare le vostre attività in modo rapido e preciso, per sviluppare soluzioni tecnicamente innovative ed efficienti dal punto di vista dei costi e per implementarle in modo affidabile e nei tempi previsti.
Il nostro team del settore dei semicomponenti e dello sviluppo dei sistemi può sviluppare per voi tali soluzioni.
Impiego nella produzione
- L'impiego di robot per l’industria è un fattore di produttività decisivo nella lavorazione a macchina del legno
- Per il crescente utilizzo della robotica, Zimmer Group offre prodotti end-of-arm innovativi e ottimizzati per l'applicazione.
- Le nostre soluzioni intelligenti per l’end-of-arm tooling contribuiscono in modo decisivo all’aumento della produttività
- Soprattutto nell'era dell'Industrie 4.0, le nostre soluzioni meccatroniche e la gamma completa di servizi digitali complementari offrono eccellenti opportunità di differenziazione