Pinze a due ganasce angolari
Serie DGK

"TWO in ONE"
- Regolazione della corsa illimitata
Tramite una vite di regolazione potete adattare l'angolo di apertura di 180° alle vostre individuali esigenze - 2 in 1
Presa e rotazione in un modulo consentono lo sfruttamento ottimale dello spazio di montaggio - Regolabile individualmente
Così rimanete flessibili: Un angolo di rotazione di 90° o di 180°: decidete esattamente di cosa avete bisogno per la vostra applicazione

- Vite di regolazione corsa
versatile per la fase di apertura - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato con autorallentamento meccanico - Fine corsa 0/90/180° regolabili
battuta per fine corsa 0/90/180° in dotazione - Azionamento a camma
robusto, ad usura ridotta - Azionamento
due cilindri pneumatici a doppio effetto - Scanalatura per sensore magnetico
rilevamento posizione ganasce e rotazione