Ganasce rotanti
Serie SB

"L'Economico"
- Concentrarsi sull'essenziale
Il modo estremamente economico di gestire la rotazione riduce i vostri costi di produzione - Sistema sperimentato
L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti - Angolo di rotazione flessibile
90° o 180°, lo decidete voi con l'aiuto delle battute in dotazione. Così siete flessibili e dovete prendervi cura di un solo prodotto nel vostro sistema
Caratteristiche della serie
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Decelerazione dei fine corsa elastomero
- IP54
- Sensore induttivo
- Angolo di rotazione 90°
- Angolo di rotazione 180°
- Perno
- Posizioni finali regolabili +/- 3

- Albero primario
albero esagonale o circolare con chiavetta, a seconda della versione posizionamento veloce ed economico degli utensili di presa per applicazioni specifiche - Albero primario con doppio supporto di cuscinetti
assorbimento elevato di forze e momenti - Battuta
angolo di rotazione da 90 e 180° stabile, con superficie di battuta in Fibroflex - Rilevamento della posizione
rilevamento dei fine corsa 0° e 90° (oppure180°) mediante sensori induttivi integrato nella carcassa, senza ulteriori ingombri - Posizione di fine corsa
+/- 3° fine corsa regolabile - Trasmissione della forza
cinghia dentata stabile con nucleo in acciaio non rumorosa, affidabile, lunga durata - Alimentazione
possibile su più lati - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto