Cambioutensili
I nostri cambioutensili vi offrono la soluzione perfetta per massimizzare la flessibilità e la produttività dei vostri processi produttivi. Sviluppati per garantire la massima precisione e durata, consentono un cambio rapido e sicuro tra i diversi utensili. Dai sistemi compatti ai modelli più complessi per le applicazioni industriali: abbiamo il cambioutensile giusto per le vostre esigenze individuali. Sfogliate il nostro programma e scoprite la varietà dei nostri prodotti innovativi che renderanno più efficienti i vostri processi produttivi aumentando la vostra competitività.
HIGHLIGHT TECNOLOGICO: CAMBIOUTENSILE
- "Tenuta sicura in caso di caduta di pressione" Un sistema ridondante, realizzato con una combinazione di accumulatore a molla e un mantenimento meccanico della forza di presa, garantisce la sicurezza della macchina
- "Struttura estremamente piatta" Questa struttura riduce al minimo il carico dei momenti per il vostro robot e consente di scegliere dimensioni costruttive più piccole e meno costose
- "Varietà ampia di trasmissione mezzi" Non importa quale mezzo volete trasmettere, noi l'abbiamo già fatto una volta e troveremo anche per voi la soluzione più adeguata

Versatilità
Volete personalizzare la struttura della vostra macchina e non avere vincoli nella trasmissione dei mezzi? Da noi potete scegliere tra una grande varietà di elementi di connessione standardizzati. Inoltre saremo anche lieti di sviluppare una soluzione specifica appositamente per voi.

Standardizzazione
L’altezza costruttiva riduce la portata del robot. Pertanto, i nostri componenti per robot sono realizzati estremamente piatti e possono essere combinati tra loro senza piastre di adattamento supplementari. Il montaggio diretto al robot avviene tramite la superficie di fissaggio ai sensi della EN ISO 9409-1.

Sicurezza
La sicurezza della produzione da noi è al primo posto. I nostri cambioutensili garantiscono pertanto la massima affidabilità, con i sensori integrabili, le molle montate per il mantenimento della forza e i prismi di serraggio estremamente robusti.


Focus: l'importanza dei cambioutensili
I cambioutensili svolgono un ruolo decisivo nella robotica. Scoprite le informazioni di base e perché i cambioutensili non dovrebbero essere sottovalutati come elemento chiave per un’automazione completa.