Tecnologia degli elastomeri
Flessibilità fin dall'inizio
Nel settore della tecnologia degli elastomeri, lo Zimmer Group produce particolari complessi in elastomero utilizzando processi produttivi all'avanguardia. Ci dedichiamo soprattutto a particolari complessi dalle geometrie elaborate piuttosto che a prodotti di massa tradizionali.
Numeri e dimensioni non rappresentano un limite, perché produciamo praticamente qualsiasi quantitativo richiesto, da soluzioni particolari in quantità che vanno da un solo pezzo, passando per serie medio piccole fino a grandi serie superiori a 10.000 pezzi. Le dimensioni del particolare da lavorare sono altrettanto flessibili, poiché la gamma spazia da componenti della grandezza di una capocchia di spillo fino a pezzi con volumi di diversi litri.
Indipendentemente dalla grandezza: la complessità dei componenti non ha praticamente limiti. Forniamo praticamente tutto quanto realizzabile mediante processo di transfer molding (TM) o injection transfer molding (ITM), compresi elementi quali inserti filettati, molle e particolari in plastica o metallo lavorabili con aspirazione di trucioli in caso di necessità.
Oltre al processo di transfer molding, in cui l'elastomero viene inserito in un utensile, pressato con un punzone in uno stampo e quindi vulcanizzato mediante calore e pressione, applichiamo anche il processo di injection transfer molding. In questo caso le materie prime vengono pressate nell'utensile con una pressa per stampaggio a iniezione e qui vulcanizzate.
Con questi due metodi gestiamo una vasta gamma di elastomeri come NBR, silicone, EPDM, FPM o poliuretano. Oltre a questi elastomeri di base offriamo anche tutte le possibili varianti relative a gradi di durezza, colorazione o migliorie alla resistenza chimica, meccanica o termica.
I prodotti così ottenuti vengono utilizzati in diversi settori, per esempio costruzioni meccaniche e automotive, tecnologia medicale, edilizia ed elettrotecnica.


Processo di transfer molding (TM)
Nelle produzioni singole e di piccole serie di componenti per elastomeri, alla Zimmer utilizziamo il processo di transfer molding,
durante il quale viene caricata una miscela di caucciù non reticolata in un utensile riscaldabile,
ottenendo così l'aggregazione di questa miscela (vulcanizzazione) e un componente per elastomeri finito.
Processo di transfer molding a iniezione (ITM)
Contrariamente al normale processo di transfer molding di componenti, nella produzione di serie di componenti per elastomeri, non viene caricata la miscela di caucciù non reticolata, bensì si realizza un processo di iniezione automatico
Materiali
Gomma nitrilica (NBR), silicone, fluoro-caucciù (FPM), gomma etilenepropilene-diene (EPDM) e poliuretano
Vantaggi della tecnologia degli elastomeri alla ZIMMER:
- Guarnizioni speciali e di serie da un unico fornitore
- Anche le geometrie molto complesse sono configurabili
- Flessibilità nei quantitativi:
- Le guarnizioni singole possono essere prodotte in piccole fino a grandi serie
- Variabilità nelle dimensioni elemento:
- Possiamo realizzare elementi piccolissimi, medi e grandi
- Sviluppo e consulenza per l'ottimizzazione delle geometrie dal punto di vista della tecnologia dei processi industriali
- Inserimento, montaggio e test della funzionalità