Stampaggio a iniezione di materie plastiche
Di tipo particolare
Ci troviamo perfettamente a nostro agio con lo stampaggio a iniezione di materie plastiche di tipo elaborato, perché possiamo sfruttare l'intero spettro delle nostre capacità grazie alla stretta interazione tra sviluppo, progettazione, costruzione utensili, produzione di stampi a iniezione e montaggio.
Lavoriamo tutte le comuni materie plastiche a eccezione del PVC, ad esempio materiali termoplastici semi cristallini come POM, PE, PP, PA, PBT e PET, ma anche materiali termoplastici amorfi come ABS, PC, PEEK, PMMA, PS o SAN e tutte le miscele comuni.
Come per gli elastomeri, anche in questo caso offriamo tutte le possibili varianti tecniche, ad esempio in caso di modifiche relative a gradi di durezza e colorazioni o in caso di miscele speciali grazie a migliorie ad hoc delle proprietà chimiche, meccaniche o termiche. Le superfici che richiedono marcatura laser o più protezione dai raggi UV per applicazioni esterne dedicate all'edilizia per noi non rappresentano un problema ed elaboriamo anche miscele legno/plastica (WPC, wood-plastic-composites) con il 70% di fibra di legno, ad esempio per il settore mobiliero. Parlate con noi: le applicazioni speciali sono la nostra specialità! Ciò vale anche per materie plastiche ad alte prestazioni, ad esempio PEEK con o senza filler, come fibre o sfere di vetro.
La nostra produzione di stampi a iniezione è all'avanguardia anche per altri aspetti. L'alimentazione è completamente
automatica e prevede che i pellet grezzi vengano trasportati da un magazzino centrale ad asciugatura integrata mediante il sistema di tubazioni del nostro convogliatore centrale fino alle presse per iniezione. Per questo la nostra produzione è caratterizzata da tempi di reazione brevi e su di essa si può sempre contare.
Naturalmente sappiamo anche come utilizzare elementi quali inserti filettati, molle e tutte le altre parti di plastica o metallo.
In caso di necessità gli inserti metallici possono essere lavorati con aspirazione di trucioli, la manipolazione degli inserti e la rimozione dei pezzi finiti avvengono così in modo completamente automatico a seconda dei volumi della commessa. Utilizziamo per questo motivo robot o portali di movimentazione dotati di componenti di manipolazione di Sommer-automatic, gli specialisti dell'automazione all'interno dello Zimmer Group. Grazie a queste soluzioni di automazione riduciamo i costi e rendiamo possibile la presenza sul mercato con prodotti competitivi!
Anche la nostra segmentazione di clientela è varia tanto quanto il nostro portafoglio di prodotti e servizi. Al suo interno si trovano aziende appartenenti a quasi tutti i settori: tecnologia medicale, costruzioni meccaniche e automotive, settori legati a oreficeria e orologeria, edilizia, elettrotecnica e il settore dell'aviazione e dell'industria aerospaziale, un patrimonio di competenze a vostra disposizione.


Produzione automatizzata con stampaggio a iniezione
La produzione di serie di componenti in plastica alla ZIMMER avviene in modo completamente automatizzato, compreso il prelievo utensili e l'appoggio.
In tal modo otteniamo un'ottimizzazione del processo ottimale per tutte le grandi serie, che, a sua volta si riflette nei risultati del controllo qualità integrato.
Materiali
Materiali termoplastici semi cristallini, come POM, PE, PP, PA, PBT e PET, materiali termoplastici amorfi, come ABS, PC, PMMA, PS, SAN e PEEK
Vantaggi dello stampaggio a iniezione di materie plastiche presso ZIMMER:
- Produzione di serie di componenti in plastica complessi
- Varietà dei materiali: tutte le plastiche di uso comune comprese quelle rinforzate con particelle e fibre
- Sviluppo e consulenza per l'ottimizzazione delle geometrie dal punto di vista della tecnologia dei processi industriali
- Modifiche relative a gradi di durezza e colorazioni
- Lavorazione di miscele speciali per il miglioramento delle caratteristiche chimiche, meccaniche o termiche
- Produzione di elementi ibridi mediante
- Inserimento, montaggio e test della funzionalità