Attuatori lineari
Serie HZ
- Passaggio aria senza tubi flessibili
Sono eliminati i profili d'interferenza non definiti e i tubi soggetti a usura e aumenta così la sicurezza della vostra applicazione - Posizione di fine corsa ammortizzata
Tramite gli ammortizzatori PowerStop potete avvicinarvi dolcemente alle posizioni di fine corsa aumentando così la sicurezza di processo e la durata della vostra macchina - Molto robusto
Le due barre di guida rettificate e cromate a spessore vi garantiscono, con la loro stabilità e durata, un ciclo di processo sicuro
Dimensione installazione: HZ40 | ||||
N° ordine | Corsa | Forza di compressione | Forza di trazione | |
---|---|---|---|---|
HZ40-50D2 | 50 [mm] | 720 [N] | 600 [N] | |
HZ40-100D2 | 100 [mm] | 720 [N] | 600 [N] |
- Passaggio aria integrato
per alimentazione dell'aria integrata - Alimentazione
possibile su più lati - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Deceleratori idraulici brevettati
decelerazione dei fine corsa regolabile - Flangia di collegamento
per il fissaggio su applicazioni specifiche del cliente - Due barre di guida
assorbimento elevato di forze e momenti