Dispositivo di autochiusura
Serie Silento Universale
![](/fileadmin/_processed_/c/f/csm_ZIM_BIL_SER_E050-08-124-SILENTOUNIVERSALE__SALL__AIN__V1_2c6205af05.png)
N° ordine | Massa da frenare | Direzione operativa | Corsa libera | |
---|---|---|---|---|
E050-08-124 | 30.0 [kg] | Con chiusura verso l'interno | No | |
E050-08-133 | 30.0 [kg] | Con chiusura verso l'interno | Sì | |
E050-08-135 | 50.0 [kg] | Con chiusura verso l'interno | Sì |