Soluzioni di automazione per gli interni di auto
Come partner affidabile per l'automazione per componenti dell’abitacolo, offriamo soluzioni sofisticate per le diverse sfide nello sviluppo di interni di veicoli di alta qualità, tecnologicamente all'avanguardia e sostenibili. La nostra forza innovativa nelle tecnologie di manipolazione, dei robot, di decelerazione, macchine, di bloccaggio e frenatura, nonché in varie tecnologie dei processi industriali e la nostra vasta esperienza nella costruzione di sistema e nell’impiantistica ci consentono di offrire soluzioni di automazione precise e a prova di futuro che tengono conto di un'ampia gamma di materiali e parametri di produzione. Garantiscono la qualità, consentono un controllo efficiente dei costi, integrano tecnologie all'avanguardia e considerano l’aspetto della sostenibilità. Come vostro partner, ci impegniamo ad aiutarvi a tenere il passo con le ultime tendenze e a ottimizzare i vostri processi produttivi. Il nostro obiettivo primario è quello di supportarvi nella progettazione di abitacoli di veicoli che stabiliscano nuovi standard di qualità, comfort e design.
Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta e di offrirvi consulenza!
I vostri vantaggi:
- Diversi settori tecnologici e tecnologie dei processi industriali sotto lo stesso tetto: tecnologia di manipolazione, decelerazione, bloccaggio e frenatura, nonché tecnologia macchine e dei sistemi, stampaggio a iniezione di materie plastiche, MIM e stampa 3D
- La panoramca di sistema copre l'intera catena del valore
- Sostenibile: impiego efficiente dell'energia nella produzione e nell'utilizzo
- Prodotti a tenuta per ambienti di produzione esigenti
- Conformità agli standard industriali e rapido adattamento alle soluzioni di automazione
- Decenni di esperienza, competenza approfondita, ampio lavoro di sviluppo
- Massima sicurezza grazie al mantenimento meccanico della forza di presa