Pinza per listelli di legno
Obiettivo
Nell'intralogistica in una fabbrica di calcestruzzi dovevano essere movimentati listelli di legno come strato intermedio per canali di cemento. La sfida era la fornitura imprecisa e la geometria disuniforme (incurvamento) dei listelli di legno.
Soluzione
Come soluzione è servita una pinza appositamente sviluppata con telecamera integrata. La telecamera riprendeva la posizione e la differenza geometrica e le inoltrava al robot come fattori di correzione. I listelli sono stati ricevuti sul lato frontale e potevano essere orientati nello stato di presa.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 530 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | DRUCKSICHER |
Corsa max. | 160 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 35 [kg] |
Peso del pezzo max. | 1.5 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |
Componenti standard integrati