Riferimento del sistema
Pinza per cerchi
Pinza | Soluzioni di sistema | Mobilità | Automobile | Pneumatici, cerchi e ruote

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH6000

- Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
- Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti
1. Pinze parallele a due ganasce

- Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
- Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti
Obiettivo
Per la manipolazione di cerchi andava coperto un ampio spettro di pezzi (13-22 pollici), inclusa una riserva per dimensioni costruttive future. Inoltre, le pinze dovevano essere costruite in modo ottimizzato per il peso, al fine di mantenere ridotte le dimensioni dei robot e quindi i costi.
Soluzione
Come base risolutiva, è servita una pinza a corsa lunga della serie GH6000 in collegamento con un set di ganasce ottimizzate rispetto al peso.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 3300 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | DRUCKSICHER |
Corsa max. | 300 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 25 [kg] |
Peso del pezzo max. | 20 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |
Componenti standard integrati