Robot
Serie URe

- Automazione flessibile
- Tempi di riattrezzaggio ridotti
Caratteristiche della serie
- Sbraccio fino a 850 mm
- Sbraccio fino a 1.300 mm
- Precisione 0,02 mm
- Precisione 0,03 mm
- Max. TCP fino a 1,0 m/s
- Possibilità di utilizzare le competenze dei cobot
- Sbraccio fino a 500 mm