Robot
Serie ABB GoFa

- Maggiore limitazione della potenza e della forza grazie a sensori di coppia integrati
- Design sicuro del robot, geometria arrotondata, nessun punto di schiacciamento/intrappolamento
- Certificato per la sicurezza, categoria 3, PL d
- Migliore interazione con l’interfaccia sul braccio robot
- Funziona sul sistema di controllo a risparmio energetico OmniCore
Caratteristiche della serie
- IP54
- IP67
- Sbraccio fino a 1.520 mm
- Sbraccio fino a 950 mm
- Sbraccio fino a 1.270 mm
- Max. TCP fino a 2,2 m/s
- Max. TCP fino a 2,0 m/s
- Possibilità di utilizzare le competenze dei cobot
- Possibilità di camera bianca (classe 4)