EDG174199

Utensili per la lavorazione del legno

  • Il Gruppo Zimmer offre riduttori di perforazione personalizzabili in un'ampia gamma di varianti
  • Numero e disposizione variabile dei mandrini
  • Diverse unità per un'ampia gamma di lavorazioni (unità di foratura orizzontale, sega per scanalature, Clamex, trasportatore a tazze)
  • Lavorazione di legno, materiali compositi e materiali plastici
Dati tecnici
Interfaccia utensileØ10h6 Weldon
Passo32 [mm]
Numero di giri massimo7500
Numero di mandrini6
Disposizione del mandrinoForma a R
RaffreddamentoConvezione
Intervallo di manutenzione500 [h]
Estrazione
Morsetto di bloccaggio
Collegamento del motoreFlangiato su
Quantità X - Mandrino di foratura orizzontale6
Mandrino di perforazione orizzontale
ImpermeabilizzazioneNo
Unità di montaggioNo
ClamexNo
Mandrino di fresaturaNo
Unità di manipolazioneNo
Sega per scanalatureNo