EOAT e sistemi di presa per la logistica

Lo sviluppo digitale dell'industria sta cambiando i mercati, ponendo sfide completamente nuove per la logistica globale. I diversi settori industriali richiedono soluzioni specifiche: dall'intralogistica efficiente e dai centri di distribuzione flessibili, alla visione dello "Smart Warehouse". Come produttore leader di dispositivi End-of-Arm (EOAT), Zimmer Group sviluppa soluzioni di pinza personalizzate per le esigenze attuali e future della logistica e dell'intralogistica.

Zimmer Group: pinze robotizzate personalizzate per i moderni processi logistici

Le pinze di Zimmer Group offrono elevata flessibilità e precisione e sono progettate per soddisfare i requisiti degli ambienti di produzione più esigenti. Come anello di congiunzione tra robot e materiali, svolgono un ruolo centrale nell'intralogistica. In questo contesto, il riconoscimento dei componenti assume un ruolo decisivo: dotate di sistemi di visione intelligenti, le pinze possono identificare con precisione i componenti, riconoscerne la posizione e afferrarli in modo ottimale per l’ulteriore trasporto automatizzato. Questa tecnologia è particolarmente preziosa per la capacità di adattamento nell'intralogistica, in quanto garantisce sicurezza di processo ed efficienza elevati quando i requisiti dei prodotti cambiano continuamente.

Avete domande o desiderate una consulenza personalizzata? Scriveteci!

CONTATTO


Sistemi di presa per la logistica


Composizione ordini efficiente con il nostro Automated Item Picking System

Il nostro sistema innovativo combina la tecnologia di pinze e di aspirazione in un'unica soluzione. Consente una manipolazione rapida e precisa dei cartoni e assicura un caricamento e uno scaricamento efficienti dei portacarichi. Con una pick rate impressionante di fino a 600 pick all'ora, è possibile aumentare la produttività e ottimizzare i processi logistici.

Per saperne di più


Manipolazione di cassette per pezzi piccoli e cartoni con EOAT

Questo video mostra come vengono utilizzate le speciali soluzioni End-of-Arm tooling (EOAT) per la manipolazione di cassette per pezzi piccoli e cartoni. Che si tratti di presa, spostamento o impilaggio, l'automazione robotizzata con EOAT è diventata parte integrante dei processi di (intra)logistica e acquista sempre più rilevanza. I processi automatizzati garantiscono una logistica ottimizzata e riducono il lavoro manuale. La manipolazione efficiente di cassette per pezzi piccoli è particolarmente importante nell'industria automobilistica, nella produzione di componenti elettronici e in altri settori in cui vengono lavorati e stoccati molti pezzi di piccole dimensioni.


REFERENZE DEI CLIENTI

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

  • Ottima conversione della forza di azionamento in forza di presa
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Ottima conversione della forza di azionamento in forza di presa
altro
Riferimento del sistema
Pinza per blocchi motore

Ganasce rotanti
Serie SBZ

  • Decelerazione dei fine corsa regolabile per deceleratori integrati
  • Con più supporti di cuscinetti per un assorbimento elevato di momenti
altro
1. Moduli orientabili e rotanti
  • Decelerazione dei fine corsa regolabile per deceleratori integrati
  • Con più supporti di cuscinetti per un assorbimento elevato di momenti
altro
Riferimento del sistema
Pinza per listelli di legno
Standard industriale
Sistema di movimentazione per portacarichi per pezzi piccoli
Standard industriale
Sistema di movimentazione per portacarichi per pezzi piccoli
Standard industriale
Sistema di movimentazione per sacchi
Riferimento del sistema
Pinza per pacchetti/scatole di cartone
Riferimento del sistema
Pinza per scatole di cartone
Riferimento del sistema
Pinza per scatole di cartone
Riferimento del sistema
Sistema di movimentazione per materiali da costruzione

Avete domande?

Dati personali
Comunicazione