EOAT e sistemi di presa per i processi delle fonderie

Con più di 30 anni di esperienza nello sviluppo di End-of-Arm tooling (EOAT) per l'automazione dei processi di fusione e fucinatura, offriamo soluzioni in grado di vincere anche le sfide più complesse. I nostri sistemi EOAT personalizzati sono progettati per massimizzare l'efficienza e la flessibilità della vostra produzione. Indipendentemente dalle dimensioni della vostra fonderia o fucina, le nostre innovative soluzioni di presa non solo riducono i costi di manodopera, ma aumentano anche la produttività e la competitività della vostra azienda. Affidatevi al nostro know-how per portare i vostri processi di automazione a un nuovo livello.

CONTATTO

La nostra competenza comprende:

  • Conoscenza dei requisiti specifici delle fonderie
  • Soluzione di complessi compiti manuali pericolosi con sistemi di presa
  • Studi preliminari per la verifica della fattibilità

Alte temperature: la nostra soluzione

Affidatevi al nostro know-how nel campo dell'automazione e approfittate di soluzioni personalizzate in modo ottimale per le esigenze specifiche delle fonderie, per ottenere la massima efficienza e affidabilità dei processi.

  • Grado di protezione IP: Prodotti sottoposti a uno specifico processo di ermetizzazione garantiscono una protezione completa dalle condizioni ambientali più avverse.
  • Performance Level e sicurezza: Massima sicurezza per uomo e macchina grazie a principi di sicurezza comprovati.
  • Ampio programma e molti anni di esperienza: La competenza di settore e l’esperienza pluriennale dei nostri sviluppatori garantiscono la sicurezza dei processi ed elevata disponibilità anche in condizioni ambientali avverse.

Il nostro programma di EOAT copre l'automazione dei seguenti processi:

  • Pressofusione: processo di fusione per la produzione in serie
  • Colata in sabbia: processo di fusione che utilizza stampi in sabbia
  • Microfusione: processo di fusione per pezzi colati piccolissimi
  • Fucinatura: deformazione di parti metalliche con presse e colpi di un maglio
  • Pulizia della fusione: ritocco dei pezzi colati

Referenze dei clienti

Unità rotanti piatte
Serie SF-C

  • Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
  • Momento torcente fino a 130 Nm
altro
1. Moduli orientabili e rotanti
  • Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
  • Momento torcente fino a 130 Nm
altro
Riferimento del sistema
Pinza per anime di sabbia

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
1. Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
Riferimento del sistema
Sistema di movimentazione delle carote di sabbia a Schlichte

Avete domande? Scriveteci!

Dati personali
Comunicazione