Elemento di serraggio
Serie TPS

- indipendente dal costruttore
per coulisse a rulli e ondulate - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici Assorbimento interno dei momenti torcenti assenza di usura dell'albero - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia

- Disco di serraggio
per il fissaggio con l'albero - Segmenti di serraggio
fissa il disco di fissaggio nell'elemento - Carcassa
- pistone pneumatico
Il pistone ad anello muove i segmenti di serraggio in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione