- Struttura piccola
per tutte le guide profilate miniatura
- chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla
- lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
- maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS
- elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
- guida profilata miniatura
disponibile per tutte le guide profilate miniatura
- ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce
- ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata
- Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
- accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione
- blocco scorrevole
verso il supporto oscillante