Elemento di serraggio
Serie HK

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
    ruotando la leva di serraggio
  • non richiede manutenzione
    fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Vue Debug
Forza di tenuta [N]
Reduced view
Dimensioni costruttive: HK15
N° ordineForza di tenutaCoppia di serraggioDirezione di montaggio 
HK1501-1501200 [N]5 [Nm]dall'alto
HK1501A1200 [N]5 [Nm]dall'alto
HK1501G1200 [N]4 [Nm]dall'alto
HK1502K1200 [N]5 [Nm]dall'alto
HK1502KB1200 [N]4 [Nm]dall'alto
HK1503BM1200 [N]4 [Nm]dal davanti
HK1505F130 [N]3 [Nm]dal davanti
HK1505G1200 [N]5 [Nm]dall'alto
HK1505KR1200 [N]4 [Nm]dal davanti
HK1511A250 [N]5 [Nm]dall'alto
HK1512I1200 [N]5 [Nm]dal davanti
HK1514D1200 [N]5 [Nm]dall'alto
Dimensioni costruttive: HK17
N° ordineForza di tenutaCoppia di serraggioDirezione di montaggio 
HK1701B1200 [N]4 [Nm]dall'alto
Dimensioni costruttive: HK20
N° ordineForza di tenutaCoppia di serraggioDirezione di montaggio 
HK2001A1200 [N]7 [Nm]dall'alto
HK2001G1200 [N]5 [Nm]dall'alto
HK2002K1200 [N]4 [Nm]dall'alto
HK2003BM1200 [N]4 [Nm]dal davanti
HK2005F250 [N]3 [Nm]dal davanti
HK2005G1000 [N]5 [Nm]dall'alto
HK2005KB1200 [N]4 [Nm]dal davanti
HK2005KN750 [N]4 [Nm]dall'alto
HK2005KR1200 [N]5 [Nm]dal davanti
HK2006A1200 [N]5 [Nm]dall'alto
HK2010B1200 [N]5 [Nm]dal davanti
HK2011A350 [N]5 [Nm]dall'alto
HK2012I1200 [N]5 [Nm]dal davanti
Dimensioni costruttive: HK21
N° ordineForza di tenutaCoppia di serraggioDirezione di montaggio 
HK2101B1200 [N]4 [Nm]dall'alto
Dimensioni costruttive: HK25
N° ordineForza di tenutaCoppia di serraggioDirezione di montaggio 
HK2505KN750 [N]4 [Nm]dall'alto
HK2501A1200 [N]7 [Nm]dall'alto
HK2501G1200 [N]7 [Nm]dall'alto
HK2502KB1200 [N]7 [Nm]dall'alto
HK2503BM1200 [N]7 [Nm]dal davanti
HK2505G1000 [N]7 [Nm]dall'alto
HK2505F330 [N]3 [Nm]dal davanti
HK2505KB1200 [N]7 [Nm]dal davanti
HK2505KR1200 [N]7 [Nm]dal davanti
HK2507A1200 [N]5 [Nm]dal davanti
HK2511A500 [N]4 [Nm]dall'alto
Dimensioni costruttive: HK27
N° ordineForza di tenutaCoppia di serraggioDirezione di montaggio 
HK2701B1200 [N]4 [Nm]dall'alto
Dimensioni costruttive: HK30
N° ordineForza di tenutaCoppia di serraggioDirezione di montaggio 
HK3001A2000 [N]15 [Nm]dall'alto
HK3001G2000 [N]15 [Nm]dall'alto
HK3002K2000 [N]15 [Nm]dall'alto
HK3002KB2000 [N]15 [Nm]dall'alto
HK3003BM2000 [N]15 [Nm]dal davanti
HK3005G1400 [N]15 [Nm]dall'alto
HK3005KR2000 [N]15 [Nm]dal davanti
HK3011A800 [N]15 [Nm]dall'alto
Dimensioni costruttive: HK35
N° ordineForza di tenutaCoppia di serraggioDirezione di montaggio 
HK3501A2000 [N]15 [Nm]dall'alto
HK3501B2000 [N]15 [Nm]dall'alto
HK3501G2000 [N]15 [Nm]dall'alto
HK3502K2000 [N]15 [Nm]dall'alto
HK3503BM2000 [N]15 [Nm]dal davanti
HK3505KB2000 [N]15 [Nm]dal davanti
HK3505KR2000 [N]15 [Nm]dal davanti
HK3507A1200 [N]7 [Nm]dal davanti
HK3502KB2000 [N]15 [Nm]dall'alto
Dimensioni costruttive: HK45
N° ordineForza di tenutaCoppia di serraggioDirezione di montaggio 
HK4501A2000 [N]15 [Nm]dall'alto
HK4503BM2000 [N]15 [Nm]dal davanti
HK4505G1400 [N]15 [Nm]dall'alto
HK4505KR2000 [N]15 [Nm]dal davanti
HK4507A1200 [N]5 [Nm]dal davanti
Dimensioni costruttive: HK55
N° ordineForza di tenutaCoppia di serraggioDirezione di montaggio 
HK5501A2000 [N]22 [Nm]dall'alto
HK5501E2000 [N]22 [Nm]dal davanti
HK5505KR2000 [N]22 [Nm]dal davanti
Dimensioni costruttive: HK65
N° ordineForza di tenutaCoppia di serraggioDirezione di montaggio 
HK6501A2000 [N]22 [Nm]dal davanti
HK6504F2000 [N]22 [Nm]dal davanti
HK6505KR2000 [N]22 [Nm]dal davanti
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. leva di serraggio in plastica
    regolabile liberamente (sgancio tramite sollevamento)
  3. ganasce di serraggio
    il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza
  4. Carcassa