Pinze parallele a due ganasce
Serie GP200

"Il Flessibile"
- Regolazione della corsa illimitata
Tramite una vite di regolazione potete regolare la corsa in base alle vostre esigenze - Sistema sperimentato
L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti - Protetto dallo sporco
Grazie ai raschiatori montati sulle guide potete utilizzare la pinza anche in condizioni ambientali difficili
Caratteristiche della serie
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Molla in chiusura C
- Forza elevata S
- IP40
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
- Con pressurizzazione

- Regolazione corsa
corsa in apertura regolabile a piacere vite di regolazione in dotazione - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza - Guida quadra
assorbimento elevato di forze e momenti - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Alimentazione
possibile su più lati