Pinze parallele a due ganasce
Serie GP1800

"L'Impermeabile"

  • Adatta per l'impiego in condizioni avverse
    La guida quadra ermetica vi garantisce una sicurezza di processo anche nelle condizioni peggiori
  • Carico momentaneo elevato
    La guida quadra sovrapponibile garantisce il massimo della robustezza per il vostro impiego
  • Varietà nelle versioni
    Protetta contro la corrosione, resistente alle temperature o adatta all'utilizzo nelle camere bianche per un uso flessibile
  1. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  2. Magnete permanente
    integrato nella camera del pistone come riscontro e segnalatore
  3. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza
  4. Guida quadra precisa ed ermetizzata
    assorbimento elevato di forze e momenti
  5. Alimentazione
    possibile su più lati
  6. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  7. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento della ganascia veloce ed economico
  8. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    molla integrata nel cilindro come riserva di forza, optional nelle versioni C ed O