Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP9000

"Il più veloce"
- Plug and Play
- 250 cicli al minuto
- Utilizzo continuo senza guasti
Caratteristiche della serie
- 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
- Molla in chiusura C
- Molla in apertura O
- Rilevamento integrato
- IP40
- I/O digitale

- Alimentazione
interfaccia standardizzata M12 connettore a spina tonda - Azionamento
mediante pot magnete e bobina secondo il principio della bobina mobile consumo di corrente solo con impulso per apertura e chiusura (<25ms) - Rilevamento della posizione
sensore Hall integrato rilevabili 3 posizioni - Controllo dello stato
indicatore di posizione ottico mediante LED pinza aperta, pinza chiusa e presenza del pezzo - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
autorallentamento meccanico in posizione di fine corsa - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Ganascia
in alluminio molto duro ed anodizzato a spessore boccole di centraggio rimovibili per il fissaggio delle ganasce personalizzate