Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH8000

"Il Forte"
- Elevata forza di presa
Grazie alla elevata forza di presa potete maneggiare voi stessi i pezzi più pesanti in piena sicurezza - Servomotore
La regolazione di posizione, velocità o forza in combinazione con un sistema di autorallentamento meccanico garantisce il massimo della funzionalità - Multibus
Così potete essere flessibili: PROFIBUS, SERCOS III, PROFINET IO, EtherNet/IP o EtherCat, decidete voi che cosa si armonizza meglio con il vostro sistema
Caratteristiche della serie
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Rilevamento integrato
- IP54
- Autorallentamento meccanico
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos