Pinze parallele a due ganasce
Serie DGP400

"TWO in ONE"
- Guida scanalata a T sperimentata
Questo sistema di guida affermato e sperimentato garantisce come nessun altro la massima sicurezza di processo - 2 in 1
Presa e rotazione in un modulo consentono lo sfruttamento ottimale dello spazio di montaggio - Regolabile individualmente
Così rimanete flessibili: Un angolo di rotazione di 90° o di 180°: decidete esattamente di cosa avete bisogno per la vostra applicazione
Caratteristiche della serie
- 1,5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Molla in chiusura C
- Molla in apertura O
- IP40
- Sensore magnetico
- Angolo di rotazione 90°
- Angolo di rotazione 180°
- 1 milione di cicli esenti da manutenzione (max.)

- Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato - Guida piatta precisa
assorbimento elevato di forze e momenti - Fine corsa 0/90/180° regolabili
battuta per fine corsa 0/90/180° in dotazione - Azionamento a camma
robusto, ad usura ridotta - Azionamento
due cilindri pneumatici a doppio effetto - Scanalatura per sensore magnetico
rilevamento posizione ganasce e rotazione - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza, optional nelle versioni C ed O