Pinze angolari a due ganasce
Serie GZ

"Lo Sperimentato"

  • Sistema sperimentato
    L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti
  • Ganasce lavorabili montate
    Grazie alla lavorazione delle ganasce in dotazione, in breve tempo potete avere delle ganasce configurate esattamente per le vostre necessità
  • Regolazione della corsa illimitata
    Regolate voi stessi la vostra corsa, indipendentemente dalle ganasce!
  1. Contatto sensore regolabile
    rilevamento diretto della posizione delle ganasce
  2. Fissaggio supporto sensore
    per sensore induttivo
  3. Ganascia in acciaio (C45K)
    le ganasce lavorate e personalizzate possono essere temprate
  4. Vite di regolazione
    versatile per la fase di apertura regolazione della ganascia per un allineamento preciso del pezzo
  5. Azionamento
    diretto mediante pistone a stantuffo
  6. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  7. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  8. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    molla integrata nel cilindro come riserva di forza (GZ18-23D-GZ55-65D)