Pinze angolari a due ganasce
Serie GM

  1. Fissaggio e posizionamento
  2. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  3. Alimentazione
  4. Azionamento
    (a seconda della versione) cilindro pneumatico a semplice oppure a doppio effetto
  5. Molla integrata
    molla integrata nel cilindro come riserva di forza (nel cilindro a semplice effetto serve per il ritorno in posizione)
  6. Meccanismo a leva a comando forzato
    movimento delle ganasce sincronizzato
  7. Ganascia
    da lavorare
  8. Lamiera (GM10)
    consente di allineare le ganasce in posizione parallela per la lavorazione