Pinze ad aghi
Serie SCH

- Regolazione della corsa illimitata
Adattate la corsa aghi individualmente e senza scatti tramite la regolazione diretta della corsa - Struttura piatta
Grazie alla struttura compatta risparmiate spazio prezioso sulla vostra macchina - Rilevamento tramite sensori magnetici
Il rilevamento delle posizioni di fine corsa vi consente tempi ciclo più veloci e un controllo continuo
Caratteristiche della serie
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP30
- Sensore magnetico

- Aghi in uscita
presa mediante foratura - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Regolazione corsa
spostando la posizione dei cilindri lungo l'asola - Azionamento
due cilindri pneumatici a doppio effetto - Alimentazione
- Fissaggio e posizionamento
- Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici