Pinza per presa dall'esterno
Serie RG

- Protezione delle superfici grazie ai gommini
Proteggete in modo permanente la superficie del vostro pezzo riducendo così gli scarti - Tenuta sicura
Grazie all'elevato coefficiente di attrito, il vostro pezzo sarà tenuto in modo sicuro anche con una dinamica elevata - Azionamento diretto
Il comando con un unico tubo pneumatico riduce il lavoro di montaggio e i profili d'interferenza
Caratteristiche della serie
- IP67
- Non richiede manutenzione

- Fissaggio e posizionamento
- Azionamento
diretto mediante membrana di gomma - Alimentazione
possibile su più lati - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore