Pinze per presa dall'interno
Serie LGS

- Concentrarsi sull'essenziale
Il tipo più economico di presa: così riducete i vostri costi di produzione - Ganasce di serraggio lavorabili individualmente
Non avete mai adattato così velocemente e semplicemente una pinza alle vostre necessità - Azionamento diretto
Il comando con un unico tubo pneumatico riduce il lavoro di montaggio e i profili d'interferenza
Caratteristiche della serie
- IP40
- Non richiede manutenzione
- Ganascia prolungata
- Ganascia semilavorata

- Alimentazione
possibile assiale e radiale - Membrana di protezione
posizionata tra membrana ad espansione e ganasce - Azionamento diretto con membrana
necessario un unico tubo pneumatico - Limitatore corsa
può evitare guasti in caso di corsa a vuoto - Ganascia semilavorata
da personalizzare - Lamiera di protezione
evita danneggiamenti della membrana - O-Ring per funzione di ritorno
la pinza si chiude dopo lo scarico dell’aria