Pinze per presa dall'interno
Serie LG1000

- Regolabile individualmente
La struttura della pinza consente di afferrare in sicurezza non solo superfici di presa cilindriche, ma anche coniche e quadrate - Passaggio aria sottovuoto integrato
Utilizzate questa opzione, ad esempio per il controllo ermeticità, per scaricare o generare il vuoto dei componenti - Protezione delle superfici tramite membrana in silicone
Oltre alla copertura di una zona di diametro di presa particolarmente grande, la membrana offre una protezione ottimale contro eventuali danneggiamenti
Caratteristiche della serie
- IP54
- Non richiede manutenzione
- Alimentazione energia assiale
- Alimentazione energia radiale, foro passante