Pinze per montaggio O-Ring interni
Serie GSI

  • Concentrarsi sull'essenziale
    Pagate solo ciò di cui avete bisogno: pinza standard unica utilizzabile per il vostro montaggio O-Ring interno
  • Corsa per allargatore regolabile
    Impedisce la dilatazione dell'O-ring e assicura una qualità di produzione invariata
  • Rilevamento tramite sensori magnetici
    Il rilevamento delle posizioni di fine corsa vi consente tempi ciclo più brevi e un controllo continuo
Caratteristiche della serie
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP30
  • Sensore magnetico
  1. Allargatore
    per posizionare l‘O-Ring nella scanalatura del pezzo
  2. Espulsore (stelo del pistone)
    per spingere l´O-Ring in sede
  3. Azionamento mediante tre cilindri pneumatici a semplice effetto
    Azionamento ganasce di presa Azionamento allargatori Azionamento espulsori
  4. Ganasce di presa
    per la presa dell‘O-Ring
  5. Trasmissione della forza
    mediante leva e coulisse
  6. Regolazione corsa delle ganasce di presa
    serve ad evitare la dilatazione dell‘O-Ring durante il montaggio
  7. Regolazione corsa degli allargatori
    per l‘adattamento al diametro del foro del pezzo
  8. Fissaggio e posizionamento
    assiale, sul fondo della pinza