Slitte lineari
Serie LSX

- Guida profilo precisa a doppia rotaia
La guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatore garantisce un'elevata precisione e notevole rigidità - Posizione di fine corsa ammortizzata
Tramite gli ammortizzatori PowerStop potete avvicinarvi dolcemente alle posizioni di fine corsa aumentando così la sicurezza di processo e la durata della vostra macchina - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Caratteristiche della serie
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Decelerazione dei fine corsa Powerstop
- IP40
- Sensore magnetico

- Guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatori
doppia guida lineare per l’assorbimento di forze e momenti - Deceleratori idraulici brevettati
decelerazione dei fine corsa regolabile fornibile come accessorio - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Alimentazione
possibile su più lati - Scanalatura di fissaggio per sensore magnetico,
rilevamento della posizione integrata con risparmio di spazio - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Flangia di collegamento
posizionamento veloce ed economico delle piastre di adattamento: accesorio, numero d’ordine AP... G e AP...V