Attuatori lineari
Serie HZ

  • Passaggio aria senza tubi flessibili
    Sono eliminati i profili d'interferenza non definiti e i tubi soggetti a usura e aumenta così la sicurezza della vostra applicazione
  • Posizione di fine corsa ammortizzata
    Tramite gli ammortizzatori PowerStop potete avvicinarvi dolcemente alle posizioni di fine corsa aumentando così la sicurezza di processo e la durata della vostra macchina
  • Molto robusto
    Le due barre di guida rettificate e cromate a spessore vi garantiscono, con la loro stabilità e durata, un ciclo di processo sicuro
  1. Passaggi aria integrati
    per alimentazione dell'aria integrata
  2. Alimentazione
    possibile su più lati
  3. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  4. Supporto sensore
    fissaggio sensore induttivo
  5. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  6. Deceleratori idraulici brevettati
    decelerazione dei fine corsa regolabile
  7. Flangia di collegamento
    per il fissaggio su applicazioni specifiche del cliente
  8. Due barre di guida
    assorbimento elevato di forze e momenti