KAW1000B8

Connettori a spina angolari con cavo
Serie KAW
- Connettore a spina angolare con cavo
- disponibile in diverse misure
- Senza alogeni, silicone e PVC
- Adatto alle catene portacavi (10xØ)
Dati tecnici
Tipologia | Connettori a spina angolari con cavo |
Peso | 0.03 [kg] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
Tipo di connessione | Presa |
Assegnazione dei collegamenti | 12POLBUC |
Filettatura di collegamento | M12 |
Modalità di connessione | Presa |
Numero condutture x sezione conduture | 8x0,34 [mm²] |
Numero contatti | 8 |
Versione | Angolare |
Forma construttiva | Angolare |
Dimensioni costruttive | KAW1000 |
Tensione di misurazione | 30 [V] |
Raggio di piegatura | 10xØ |
Resistenza verticale | ≤5mΩ |
Confezione terminali | Terminale cavo aperto |
Propagazione ritardata della fiamma | Sì |
Senza alogeni | Sì |
Resistente all'idrolisi | Sì |
Resistenza di isolamento | ≥109Ω |
Lunghezza del cavo | 10 [m] |
Cavo Ø | 4.7 [mm] |
Tensione nominale cavo | ≤300 [V] |
Resistente all'olio | Sì |
Resistente all'ozono | Sì |
Riciclabile | Sì |
Resistente a sali e acidi | Sì |
Compatibile con le catene portacavi | Sì |
Resistente alle scintille di saldatura | Sì |
Resistente all'acqua di mare | Sì |
Senza silicone | Sì |
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) | 2 [A] |
Range di temperatura (fisso) | -40 ... +90 [°C] |
Range di temperatura (catena portacavi) | -25 ... +60 [°C] |
Adatto alla torsione | Sì |
Resistente ai raggi UV | Sì |
Materiale guarnizione | FPM/FKM |
Materiale impugnatura | Plastica, TPU, BK |
Materiale della guaina cavi | PUR |
Materiale contatti | Metallo CuZn, dorato |
Materiale portacontatto | Plastica, TPU, BK |
Materiale accoppiamento | Metallo, CuZn, nichelato |
Certificazione | UL /CSA |
Raggio di piegatura con installazione fissa min. | 10xØ |