GV1-8X6

Raccordi filettati lineari
Serie GV
- Riduzione costi grazie a montaggio e smontaggio rapidi
- Versione lineare
Dati tecnici
Filettatura di collegamento | G1/8" |
Tubo di collegamento Ø esterno | 6 [mm] |
Tipologia | Raccordi filettati lineari |
Peso | 0.008 [kg] |
Lunghezza | 20 [mm] |
Quota D1 | 10 [mm] |
Quota i | 5 [mm] |
Quota L1 | 14 [mm] |
S | 13 [mm] |