ADS5010-05

pressore
Serie ADS

  • Pressore ADS
    Prendendo l'attrezzo si porta allo stop il pressore. Durante la posa o l'apertura della pinza, l'attrezzo viene condotto nel mandrino o in un fissaggio simile mediante il pretensionamento delle molle.
Dati tecnici
Tipologiapressore
Forza totale della molla mass.124 [N]
Forza totale della molla min.62 [N]
Peso0.2 [kg]
Corsa5 [mm]
Adatto per dimensioni costruttiveGED5010
Adatto per versione con pinzaGED