BN16

Coppe per pasta ganasce
Serie BN
- Contenitori di diverse grandezze per plastilina BGM
Dati tecnici
Ø d1 | 16 [mm] |
Ø d2 | M5 [mm] |
Ø d3 | 15 [mm] |
Quota L1 | 16 [mm] |
Quota L2 | 8 [mm] |
Ø d1 | 16 [mm] |
Ø d2 | M5 [mm] |
Ø d3 | 15 [mm] |
Quota L1 | 16 [mm] |
Quota L2 | 8 [mm] |