ZU25-S-M5F18M-M

Ventosa piatta
Serie ZU

  • Diametro: 1,5 mm - 80 mm
  • Geometria ottimale
    • Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
    • Applicazione universale
  • Ambiti di impiego
    • Semiconduttori
    • Intralogistica
    • Carta e stampa
Dati tecnici
Diametro25 [mm]
MaterialeSilicone
Filettatura di collegamentoM5 interna - G1/8" esterna
Tipo di filtroFiltro a rete
Forza di sollevamento parallela a 20 kPa0.7 [kg]
Forza di sollevamento parallela a 60 kPa0.95 [kg]
Forza di sollevamento parallela a 90 kPa1.05 [kg]
Forza di sollevamento verticale a 20 kPa0.91 [kg]
Forza di sollevamento verticale a 60 kPa1.98 [kg]
Forza di sollevamento verticale a 90 kPa2.5 [kg]
Durezza Shore55
Forma a ventosarotondo
ColoreRosso
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Volume1.5 [cm³]
Peso0.005 [kg]