ZFCF60-PU-M10M

Ventosa piatta
Serie ZFCF
- Diametro: 30 mm - 125 mm
- Geometria ottimale
- Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili e oleose
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Manipolazione sicura in applicazioni ad alta velocità senza deformazione della lamiera
- Molto durevole e resistente grazie alle proprietà del poliuretano
- Ambiti di impiego
- Automotive
- Vetro
- Legno e materiale composito
Dati tecnici
Diametro | 60 [mm] |
Materiale | Poliuretano |
Filettatura di collegamento | M10 esterna |
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 5.5 [kg] |
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 13.3 [kg] |
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 16.7 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 5.6 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 15.2 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 22.3 [kg] |
Durezza Shore | 60 |
Forma a ventosa | rotondo |
Colore | Arancione traslucido |
Temperatura di esercizio | 0 ... +60 [°C] |
Volume | 14.6 [cm³] |
Peso | 0.051 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download