ZFCF60-PU-14M

Ventosa piatta
Serie ZFCF

  • Diametro: 30 mm - 125 mm
  • Geometria ottimale
    • Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili e oleose
    • Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
    • Manipolazione sicura in applicazioni ad alta velocità senza deformazione della lamiera
    • Molto durevole e resistente grazie alle proprietà del poliuretano
  • Ambiti di impiego
    • Automotive
    • Vetro
    • Legno e materiale composito
Dati tecnici
Diametro60 [mm]
MaterialePoliuretano
Filettatura di collegamentoG1/4" esterna
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa5.5 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa13.3 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa16.7 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa5.6 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa15.2 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa22.3 [kg]
Durezza Shore60
Forma a ventosarotondo
ColoreArancione traslucido
Temperatura di esercizio0 ... +60 [°C]
Volume14.6 [cm³]
Peso0.051 [kg]