ZD90F-PU-14F

Ventosa a campana
Serie ZD
- Diametro: 30 mm - 90 mm
- Geometria ottimale
- Per superfici irregolari e curve
- Manipolazione sicura del pezzo senza vibrazioni e urti
- Ambiti di impiego
- Metallo
- Legno e materiale composito
- Intralogistica
Dati tecnici
Diametro | 90 [mm] |
Materiale | Poliuretano |
Filettatura di collegamento | G1/4" interna |
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 7.97 [kg] |
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 14.42 [kg] |
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 18.15 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 9.25 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 24.36 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 32.17 [kg] |
Durezza Shore | 60 |
Forma a ventosa | rotondo |
Colore | Arancione traslucido |
Temperatura di esercizio | 0 ... +60 [°C] |
Volume | 56 [cm³] |
Peso | 0.064 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download