ZGA80X300-32-FS1

Dati tecnici
Tipo di generatore di vuotoCartuccia a vuoto
Dimensioni80x300 [mm]
Tipo di cartuccia a vuotoZVCL303
Numero di connessioni per l'aria compressa1
Livelli e numero di cartucce di vuoto2
Elemento di tenutaTappetino in schiuma sigillante
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
Collegamento all'aria compressaG1/4" interno
Altezza dell'elemento di tenuta10 [mm]
Livello di rumorosità max.65 [dB]
Schema di foratura del tappetino in schiuma sigillanteRotondo Ø5
Peso1.84 [kg]
impermeabile all'aria
Piastra di aspirazione sostituibile
Consumo d'aria a 6 bar208 [l/min]
Numero di stadi Cartuccia a vuoto3
Tipo di valvola della pinza di presa dell'areaResistenza al flusso
Filtro a vuoto
Flusso di volume724 [l/min]