ZGA300X600-38-FS2-P

Dati tecnici
Tipo di generatore di vuotoCartuccia a vuoto
Dimensioni300x600 [mm]
Tipo di cartuccia a vuotoZVCL303
Valvola di controllo dello sfiato
Collegamento del vacuostatoSpina, M8, 4 pin
Numero di connessioni per l'aria compressa1
Livelli e numero di cartucce di vuoto8
Elemento di tenutaTappetino in schiuma sigillante
Versione della valvola di controllo dell'ariaNC
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
Vacuostato digitale
Collegamento all'aria compressaG1/4" interno
Elettrovalvola di collegamentoCollegamento del cavo alla spina
Altezza dell'elemento di tenuta20 [mm]
Livello di rumorosità max.65 [dB]
Schema di foratura del tappetino in schiuma sigillanteRotondo Ø12
Peso9.6 [kg]
impermeabile all'aria
Valvola di controllo dell'aria
Piastra di aspirazione sostituibile
Consumo d'aria a 6 bar832 [l/min]
Valvola a solenoide
Uscita di commutazionePNP
Tensione24 [V]
Numero di stadi Cartuccia a vuoto3
Tipo di valvola della pinza di presa dell'areaResistenza al flusso
Filtro a vuoto
Flusso di volume2896 [l/min]