ZGA200X300-34-FL2-P

Sistema di presa a vuoto
Serie ZGA
Dati tecnici
Tipo di generatore di vuoto | Cartuccia a vuoto |
Dimensioni | 200x300 [mm] |
Tipo di cartuccia a vuoto | ZVCL303 |
Valvola di controllo dello sfiato | Sì |
Collegamento del vacuostato | Spina, M8, 4 pin |
Numero di connessioni per l'aria compressa | 1 |
Livelli e numero di cartucce di vuoto | 4 |
Elemento di tenuta | Tappetino in schiuma sigillante |
Versione della valvola di controllo dell'aria | NC |
Pressione di esercizio mass. | 7 [bar] |
Vacuostato digitale | Sì |
Collegamento all'aria compressa | G1/4" interno |
Elettrovalvola di collegamento | Collegamento del cavo alla spina |
Altezza dell'elemento di tenuta | 20 [mm] |
Livello di rumorosità max. | 65 [dB] |
Schema di foratura del tappetino in schiuma sigillante | Rotondo Ø12 |
Peso | 3.5 [kg] |
permeabile all'aria | |
Valvola di controllo dell'aria | Sì |
Piastra di aspirazione sostituibile | Sì |
Consumo d'aria a 6 bar | 416 [l/min] |
Valvola a solenoide | Sì |
Uscita di commutazione | PNP |
Tensione | 24 [V] |
Numero di stadi Cartuccia a vuoto | 3 |
Tipo di valvola della pinza di presa dell'area | Resistenza al flusso |
Filtro a vuoto | Sì |
Flusso di volume | 1448 [l/min] |