ZGA200X300-34-CL2

Dati tecnici
Dimensioni200x300 [mm]
Tipo di generatore di vuotoCartuccia a vuoto
Tipo di cartuccia a vuotoZVCL303
Numero di connessioni per l'aria compressa1
Livelli e numero di cartucce di vuoto4
Elemento di tenutaTappetino in schiuma sigillante
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
Collegamento all'aria compressaG1/4" interno
Altezza dell'elemento di tenuta20 [mm]
Livello di rumorosità max.65 [dB]
Schema di foratura del tappetino in schiuma sigillanteRotondo Ø12
Piastra di aspirazione sostituibile
Consumo d'aria a 6 bar416 [l/min]
Numero di stadi Cartuccia a vuoto3
Tipo di valvola della pinza di presa dell'areaValvola di non ritorno
Filtro a vuoto
Peso3.5 [kg]
Flusso di volume1448 [l/min]